Schneider-Electric
 
ABWRM207L01 immagine - scope
ABWRM207L01
Empty enclosure, Pragma Multi, (W) 550mm x (H) 1100mm x (D) 160mm, 2 fields of 7 rows, with ventilated door
EAN Code EAN Code: 
4015153838345
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Pragma
Nome prodotto Pragma Multi
Tipo prodotto Quadro vuoto
Applicazione Distribuzione
Modello pulsantiera Contenitore modulare
Caratteristiche tecniche
Enclosure material Sheet steel plastic coated, RAL 9016
Installazione centralino A parete
Number of fields 2
Number of rows 7
Composizione dispositivo Custodia
Porta
Feritoie di ventilazione per Porta
Plastica inserto per Porta
Tipo di porta Semplice
Lato apertura porta Destra o sinistra
Tipo di chiusura Standard lock rotary
Cylinder lock pivoting lever (Da ordinare separatamente)
Entrata cavo Con fori
Corrente nominale [in] 250 A
Tensione nominale 400 V CA 50 Hz
Classe di isolamento elettrico Classe II
Larghezza 550 mm
Altezza 1100 mm
Profondità 160 mm
Ambiente
Grado di protezione IP IP30
Grado di protezione IK IK10
Norme di riferimento EN 62208
DIN VDE 0603 part 1
Marchi qualità VDE
CE
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 16,500 cm
Confezione 1: larghezza 56,000 cm
Confezione 1: profondità 111,000 cm
Confezione 1: peso 17,000 kg
Unità di misura confezione 2 P12
Numero di unità per confezione 2 8
Confezione 2: altezza 125,000 cm
Confezione 2: larghezza 80,000 cm
Confezione 2: profondità 120,000 cm
Confezione 2: peso 148,000 kg
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS Unione europea Conforme alle esenzioni
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Regolamento RoHS Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina