|
|
|
ABWRS404
Empty enclosure, Prisma XS, wall-mounted, with door, IP44, (W) 1050mm x (H) 650mm x (D) 210mm
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Prisma
|
Nome prodotto
|
Prisma XS
|
Tipo prodotto
|
Cassetta
|
Modello pulsantiera
|
Cassetta vuota
|
Descrizione contenitore
|
Cassetta a parete profondità 210 mm
|
Larghezza
|
1050 mm
|
Altezza
|
650 mm
|
Profondità
|
210 mm
|
Profondità di incasso
|
210 mm
|
Numero di moduli 18 mm per fila
|
16 12
|
Classe di isolamento
|
Classe II
|
Informazioni aggiuntive
|
Possibilità di associazione lato-lato e uno sull’altro
|
Condizioni d'impiego
|
All'interno
|
Attrezzature fornite
|
8 cable entry plate
1 double door
|
Tipo di pannello frontale
|
Porta liscia
|
Caratteristiche tecniche
Ingresso cavi
|
Entry from the bottom or from the top
|
Tipo di porta
|
Piena interna
|
Numero di dispositivi di chiusura
|
3
|
Lato apertura porta
|
Reversibile
|
Angolo di inclinazione
|
110 °
|
Montaggio pulsantiera
|
Ad incasso
Superficie
Incassato
|
Installazione
|
Cartongesso
Calcestruzzo
|
Passo 9 mm
|
384
|
Numero totale di moduli (18 mm)
|
192
|
Corrente nominale [In]
|
400 A
|
Descrizione opzioni bloccaggio
|
Piombabile
Opzione chiusura a chiave
|
Materiale contenitore
|
Contenitore: powder coated steel
Porta: powder coated steel
Inside enclosure: plastica
|
Peso prodotto
|
17,700 kg
|
Colore
|
Bianco (RAL 9016)
|
Ambiente
Grado di protezione IP
|
IP44
|
Grado di protezione IK
|
IK10
|
Norme di riferimento
|
IEC 61439
EN 62208
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
68 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
106 cm
|
Confezione 1: profondità
|
22 cm
|
Confezione 1: peso
|
21,339 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
P12
|
Numero di unità per confezione 2
|
5
|
Confezione 2: altezza
|
121 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
80 cm
|
Confezione 2: profondità
|
120 cm
|
Confezione 2: peso
|
118,695 kg
|
|
|