|
|
|
CCT15225
Interruttore crepuscolare programmabile Acti 9 IC Astro 1C SMART
|
|
|
Presentazione
Nome prodotto
|
Acti 9 IC
|
Tipo prodotto
|
Interruttore crepuscolare astronomico programmabile
|
Nome dispositivo
|
IC Astro
|
Numero di vie
|
1
|
Lingua
|
Inglese
Francese
Danese
Olandese
Turco
Norvegese
Spagnolo
Svedese
Rumeno
Ungherese
Russo
Polacco
Portoghese
Sloveno
Bulgaro
Tedesco
Croato
Italiano
|
Tipo di regolazione
|
Programmazione settimanale
|
Caratteristiche tecniche
Applicazione
|
Edificio
|
Potenza assorbita in W
|
0,5 W standby
|
Massima corrente di commutazione
|
10 A - 250 V CA pf = 0,6
16 A - 250 V CA pf = 1
|
Corrente minima di commutazione
|
10 mA 230 V CA
100 mA 24 V CA/CC
|
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
230 V CA +10 % -15 % a 50/60 Hz
|
Composizione e tipologia contatti
|
C/O
|
Tipo di controllo
|
Con calcolo orari alba/tramonto
|
Tipo pulsante di controllo
|
4 push-buttons
|
Funzione disponibile
|
Ingresso esterno sovrapposizione
Funzione di blocco codici
Orari vacanze
Cambio automatico orario invernale / estivo
On/off permanent switching
Sunrise/sunset time offset +/- 120 min
Position setting
Switch preselection
|
Tipo di carico
|
Lampada a incandescenza 2600 W
Lampada alogena 2600 W
Tubo fluorescente non compensato 2300 VA
Tubo fluorescente compensato in serie 2300 VA
Lampade fluorescenti compensate in parallelo 730 VA 80 µF
Lampada fluorescente compatta 170 W
Lampada LED < 2 W 30 W
Lampada LED > 2 W 200 W
|
Precisione
|
+/-0,25 s/giorno 25 °C
|
Tipo di uscita
|
Dry contact
|
Modalità operativa
|
Evening on, morning off
Evening off, morning on inactive
Only timer switch is active
|
Massimo numero di commutazioni
|
84
|
Tempo di backup
|
10 anni
|
Tipo display
|
LCD retroilluminato
|
Informazione visualizzata
|
Tempo
Contatore tempo di funzionamento (per via)
Switching behaviour
Giorno
|
Supporto di montaggio
|
TH35 guida DIN conforme a EN 60715
|
Connessioni - morsetti
|
2 0,5…2,5 mm² morsetti a vite solido o flessibile
1 2,5 mm² morsetti a vite solid or flexible with sleeve
|
Marcatura
|
CE
|
Classe di isolamento
|
Classe II
|
Categoria di sovratensione
|
Classe 3
|
Altezza
|
92,6 mm
|
Larghezza
|
45 mm
|
Profondità
|
66,7 mm
|
Peso prodotto
|
115 g
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
EN 60730-2-7:2010
|
Temperatura ambiente
|
-30…55 °C
|
Ambient air temp for storage/transportation
|
-30…70 °C
|
Grado di protezione IP
|
IP20
|
Umidità relativa
|
90 %, senza condensa
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
8,000 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
6,700 cm
|
Confezione 1: profondità
|
10,400 cm
|
Confezione 1: peso
|
159,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S03
|
Numero di unità per confezione 2
|
40
|
Confezione 2: altezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
6,819 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P12
|
Numero di unità per confezione 3
|
320
|
Confezione 3: altezza
|
45,000 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
80,000 cm
|
Confezione 3: profondità
|
120,000 cm
|
Confezione 3: peso
|
78,000 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
|
|