|
|
|
CCT15232
Temporizzatore luce-scale MINs
|
|
|
Presentazione
Range of product
|
Acti9
|
Nome prodotto
|
Acti9 MIN
|
Nome dispositivo
|
MINs
|
Tipo prodotto
|
Temporizzatore elettronico silenzioso
|
Compatibilità prodotto
|
Compatibilità meccanica con pettini elettrici
|
Colore
|
Bianco (RAL 9003)
|
Caratteristiche tecniche
Applicazione
|
Edificio
|
Tipo di carico
|
Lampada alogena 230 V CA 2300 W
Lampada alogena 230 V CA 2300 W
Lampada fluorescente 9 x ballast elettronico 7 W
Tubo fluorescente montato in coppiaballast convenzionale 2300 VA
Tubo fluorescenteballast elettronico 300 VA
Tubo fluorescente non compensatoballast convenzionale 2300 VA
Tubo fluorescente compensato in serieballast convenzionale 2300 VA
Lampada fluorescente 7 x ballast elettronico 11 W
Lampada fluorescente 7 x ballast elettronico 15 W
Lampada fluorescente 7 x ballast elettronico 20 W
Lampada fluorescente 7 x ballast elettronico 23 W
Lampada fluocompattaballast convenzionale 1500 VA
Tubo fluorescente compensato in paralleloballast convenzionale 400 VA
|
Potenza consumata massima in VA
|
6 VA
|
Massima corrente di commutazione
|
16 A - 230 V CA pf = 1
|
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
230 V CA +10 % -15 % a 50/60 Hz
|
Temporizzazione
|
Regolabile da 0,5 a 20 minuti
|
Supporto di montaggio
|
Guida DIN
|
Passo 9 mm
|
2
|
Connessioni - morsetti
|
Morsetti a vite - <= 6 mm²
|
Classe di isolamento
|
Classe II
|
Larghezza
|
18 mm
|
Altezza
|
89 mm
|
Profondità
|
66 mm
|
Peso netto
|
75 g
|
Ambiente
Temperatura ambiente
|
-10…50 °C
|
Grado di protezione ip
|
IP20 B
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
7,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
7,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
10,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
93,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S03
|
Numero di unità per confezione 2
|
130
|
Confezione 2: altezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
12,636 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|