Numero di vie
|
1
|
Potenza assorbita in W
|
0,8 W standby
|
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
230 V CA +10 % -15 % a 50/60 Hz
|
Massima corrente di commutazione
|
10 A - 250 V CA pf = 0,6
16 A - 250 V CA pf = 1
|
Corrente minima di commutazione
|
10 mA 230 V CA
100 mA 24 V CA/CC
|
Classe di isolamento
|
Classe II
|
Tipo di uscita
|
Dry contact
|
Precisione
|
+/-0,25 s/giorno 25 °C
|
Composizione e tipologia contatti
|
C/O
|
Maximum number of programming range
|
56
|
Funzione disponibile
|
Ingresso esterno sovrapposizione
Orari vacanze
Cambio automatico orario invernale / estivo
Funzione di blocco codici
On/off switching times
Switch preselection
|
Tipo di controllo
|
Con rilevamento luminosità
By time schedule
|
Tipo pulsante di controllo
|
4 push-buttons
|
Campo di temporizzazione
|
20...140 s (on)
20...140 s (off)
|
Power reserve
|
10 anni
|
Tipo di regolazione
|
Programmazione settimanale
|
Regolazione barriera
|
2…2000 lux
|
Connessioni - morsetti
|
2 0,5…2,5 mm² morsetti a vite solido o flessibile
1 2,5 mm² morsetti a vite solid or flexible with sleeve
|
Supporto di montaggio
|
TH35 guida DIN conforme a EN 60715
|
Altezza
|
92,6 mm
|
Larghezza
|
45 mm
|
Profondità
|
66,7 mm
|
Peso prodotto
|
150 g
|
Categoria di sovratensione
|
Classe 3
|
Marcatura
|
CE
|