|
|
|
CCT15940
Interruttore orario digitale ITA, 24h+7giorni+1anno, 4 canali, con memoria
|
|
|
Presentazione
Range of product
|
Acti9
|
Nome prodotto
|
Acti9 ITA
|
Nome dispositivo
|
ITA
|
Tipo prodotto
|
Interruttore orario programmabile annuale
|
Applicazione
|
Edificio
|
Tipo batteria
|
Litio
|
Numero di vie
|
4
|
Lingua
|
Ungherese
Norvegese
Spagnolo
Francese
Olandese
Italiano
Tedesco
Inglese
Danese
Portoghese
Svedese
Rumeno
Ceco
Polacco
Finlandese
|
Colore
|
Bianco (RAL 9003)
|
Caratteristiche tecniche
Massima corrente di commutazione
|
10 A - 250 V CA pf = 1
6 A - 250 V CA pf = 0,6
|
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
230 V CA a 50/60 Hz
|
Numero di ingressi
|
2 ingresso(i) impulso e mantenimento
|
Precisione
|
+/-0,5 s/giorno 20 °C
|
Durata del ciclo
|
24 ore + 7 giorni + anno
|
Massimo numero di commutazioni
|
300
|
Durata intervallo minimo
|
1 s
|
Funzione disponibile
|
Programmazione del ciclo
Programmazione manuale o software
Programmazione impulso
Ingresso esterno sovrapposizione
Sincronizzazione dell'ora tramite antenna possibile
Cambio automatico orario invernale / estivo
|
Tipo display
|
LCD retroilluminato
|
Durata batteria
|
10 anni
|
Tempo di backup
|
Durata 10 anni e salvataggio programma
|
Tipo di regolazione
|
Codice PIN
Assenza per funzione vacanza
|
Connessioni - morsetti
|
Morsetti a vite
|
Supporto di montaggio
|
Guida DIN
|
Passo 9 mm
|
8
|
Larghezza
|
71,5 mm
|
Altezza
|
90 mm
|
Profondità
|
63 mm
|
Funzione
|
Programmazione impulsi
|
Assenza per vacanze
|
Sì
|
Commutazione orario
|
Automatico
|
Aggiornato da
|
GPS
DCF77
|
Codice compatibilità
|
ITA
|
Mercato
|
Piccolo terziario
|
Ambiente
Temperatura ambiente operativa
|
-30…55 °C
|
Grado di protezione IP
|
IP20
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
6,500 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
7,800 cm
|
Confezione 1: profondità
|
12,500 cm
|
Confezione 1: peso
|
381,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S02
|
Numero di unità per confezione 2
|
18
|
Confezione 2: altezza
|
15,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
7,025 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
|
|