|
|
|
LGYT1E05
Morset. Iso. terra 5 fori c / n connett.
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Linergy
|
Tipo prodotto
|
Blocco terminale
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessorio di collegamento
|
Compatibilità gamma
|
"Resi9" Cassetta
Pragma Cassetta
Kaedra Cassetta
Cassetta
|
Colore
|
Verde
|
Caratteristiche tecniche
Attrezzature fornite
|
1,0 jumper
|
Montaggio pulsantiera
|
Ad incasso
Superficie
|
Corrente nominale [In]
|
63 A
|
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
440 V CA
|
Numero di morsettiere
|
1 terra (screw and screwless terminals) con 5 uscenti
|
Partenze blocco distribuzione
|
1 x 25 mm² per terra
4 x 4 mm² per terra
|
Connessioni - morsetti
|
Terminali senza viti (terra) , 4 6 mm² (semirigido)
Morsetti a vite (terra) , 1 16 mm² (rigido)
Terminali senza viti (terra) , 4 4 mm² (flessibile)
Morsetti a vite (terra) , 1 25 mm² (flessibile)
Terminali senza viti (terra) , 4 6 mm² (rigido)
Morsetti a vite (terra) , 1 25 mm² (semirigido)
Terminali senza viti (terra) , 4 4 mm² (flessibile con ghiera)
|
Numero di sensori
|
1 for jumper to connect an other terminal block
|
Larghezza
|
26,8 mm
|
Altezza
|
45,5 mm
|
Profondità
|
40,5 mm
|
Mercato
|
Piccolo terziario
Residenziale
|
Ambiente
Temperatura di stoccaggio
|
-25…60 °C
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
3 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
20 cm
|
Confezione 1: profondità
|
27 cm
|
Confezione 1: peso
|
62 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S03
|
Numero di unità per confezione 2
|
50
|
Confezione 2: altezza
|
30 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40 cm
|
Confezione 2: peso
|
3,692 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P12
|
Numero di unità per confezione 3
|
400
|
Confezione 3: altezza
|
45 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
80 cm
|
Confezione 3: profondità
|
120 cm
|
Confezione 3: peso
|
39,8 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
REACh senza SVHC
|
Sì
|
Direttiva RoHS UE
|
Conformità
EU RoHS Dichiarazione
|
Privo di metalli pesanti tossici
|
Sì
|
Senza mercurio
|
Sì
|
Regolamento RoHS della Cina
|
Dichiarazione RoHS della Cina
|
Informazioni esenzioni RoHS
|
Sì
|
WEEE
|
Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
|
Contenuto di alogeni
|
Prodotto privo di alogeni
|
|
|