Questa applicazione sarà disattivata a partire dal 7 gennaio 2025

LGYT1E24 |
Schneider-Electric
 
LGYT1E24 immagine - scope
LGYT1E24
Morset. Iso. terra 24 fori c / n connett.
EAN CodeEAN Code: 
3606489580001
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Linergy
Tipo Prodotto Morsettiera
Categoria Accessorio / Parte Separata Accessorio di connessione
Compatibilità Gamma Resi9 Cassetta
Pragma Cassetta
Kaedra Cassetta
Cassetta
Colore Verde
Caratteristiche tecniche
Attrezzature fornite 1,0 x Ponticello
Installazione Centralino Ad incasso
A parete
Corrente Nominale [In] 63 A
Tensione nominale di impiego [Ue] 440 V CA
Numero di morsettiere 1 Terra (Terminali a vite e senza vite) con 24 uscenti
Partenze blocco distribuzione 3 x 25 mm² per Terra
21 x 4 mm² per Terra
Connessioni - morsetti Terminali senza viti (Terra) , 21 6 mm² (Semirigido)
Terminali senza viti (Terra) , 21 4 mm² (Flessibile con ghiera)
Morsetti a vite (Terra) , 3,0 16 mm² (rigido)
Morsetti a vite (Terra) , 3,0 25 mm² (flessibile)
Morsetti a vite (Terra) , 3,0 25 mm² (Semirigido)
Terminali senza viti (Terra) , 21 6 mm² (rigido)
Terminali senza viti (Terra) , 21 4 mm² (flessibile)
Numero di sensori 2 Per ponticello Per collegare un altro morsetto
Larghezza 94,2 mm
Altezza 45,5 mm
Profondità 40,5 mm
Mercato Piccolo terziario
Residenziale
Ambiente
Temperatura Di Stoccaggio -25…60 °C
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 4 cm
Confezione 1: larghezza 12 cm
Confezione 1: profondità 17,5 cm
Confezione 1: peso 128 g
Unità di misura confezione 2 S03
Numero di unità per confezione 2 40
Confezione 2: altezza 30 cm
Confezione 2: larghezza 30 cm
Confezione 2: profondità 40 cm
Confezione 2: peso 5,633 kg
Unità di misura confezione 3 P12
Numero di unità per confezione 3 320
Confezione 3: altezza 45 cm
Confezione 3: larghezza 80 cm
Confezione 3: profondità 120 cm
Confezione 3: peso 68,6 kg
Sostenibilità dell'offerta
Imballaggio senza plastica No
Pacchetto con cartone per riciclo
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS Unione europea Conforme
print EU RoHS Dichiarazione
Senza metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Regolamento RoHS Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
WEEE Il prodotto deve essere smaltito nei mercati dell'Unione Europea seguendo una raccolta differenziata specifica e non deve mai finire nei bidoni della spazzatura.
Ritiro No