Questa applicazione sarà disattivata a partire dal 7 gennaio 2025

LVSXK1 |
Schneider-Electric
 
LVSXK1 immagine - scope
LVSXK1
Terminal block support, PrismaSeT XS, black, for enclosure 13 or 18 modules
EAN CodeEAN Code: 
3606481518774
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Prisma
Tipo Prodotto Supporto morsettiera
Categoria Accessorio / Parte Separata Accessorio di connessione
Ricambio
Compatibilità Gamma PrismaSeT XS
Tipo di contenitore Cassetta 13
Cassetta 18
Quantità Per Confezione Set da 1
Colore Nero (RAL 7016)
Caratteristiche tecniche
Altezza 5 mm
Larghezza 320 mm
Profondità 7 mm
Peso Netto 350 g
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 4,000 cm
Confezione 1: larghezza 14,000 cm
Confezione 1: profondità 31,000 cm
Confezione 1: peso 135,000 g
Unità di misura confezione 2 S04
Numero di unità per confezione 2 25
Confezione 2: altezza 30,000 cm
Confezione 2: larghezza 40,000 cm
Confezione 2: profondità 60,000 cm
Confezione 2: peso 4,856 kg
Sostenibilità dell'offerta
Imballaggio senza plastica No
Pacchetto con cartone per riciclo
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS Unione europea Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
print EU RoHS Dichiarazione
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
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro No
Percentuale minima di riciclati 74