|
|
|
LVSXL318
Modular enclosure, PrismaSeT XS, surface, 3 x 18 modules, 1 earth terminal block, plain white door
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Prisma
|
Nome prodotto
|
XS
|
Tipo prodotto
|
Cassetta
|
Modello pulsantiera
|
Cassetta di distribuzione
|
Installazione centralino
|
A parete
|
Caratteristiche tecniche
Larghezza
|
Totale: 426 mm
|
Altezza
|
Totale: 600 mm
|
Profondità
|
Totale : 151 mm
|
Profondità interna
|
135 mm
|
Numero di moduli da 18mm per fila
|
18
|
Numero di file orizzontali
|
3
|
Numero totale di moduli (18 mm)
|
54
|
Passo 9 mm
|
108
|
Classe di isolamento
|
Classe II
|
Attrezzature fornite
|
Etichetta di identificazione 3
Proteggi etichette 3
Morsettiera 1
Strisce di identificazione circuiti 1
Porta 1
Guida DIN 3
Piastra posteriore 1
|
Tipo di piastra frontale
|
Modulare
|
Tipo di porta
|
Semplice
|
Tipo di guida
|
Guida DIN simmetrica
|
Descrizione piastra di montaggio
|
Senza piastra di montaggio
|
Potenza dissipata in W
|
56 W
|
Corrente nominale [in]
|
125 A
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
400 V
|
Ingresso cavi
|
Cavo o tubo
Piastre con apertura
Canalina
Piastre rimovibili
|
Numero di morsettiere
|
1 Terra con 28,0 uscenti
|
Partenze blocco distribuzione
|
6 x 25 mm² + 22 x 4 mm² per Terra
|
Connessioni - morsetti
|
Collegamento a vite (Terra) , 6,0 6…25 mm²
Push-in (Terra) , 22,0 1,5…4 mm² (Flessibile)
Push-in (Terra) , 22,0 6 mm² (rigido o a trefolo)
|
Descrizione opzioni bloccaggio
|
Opzione chiusura a chiave
|
Materiale contenitore
|
Parte posteriore: Tecnoplastica
Contenitore: Tecnoplastica
Piastra frontale: Tecnoplastica
Porta: Tecnoplastica
|
Peso prodotto
|
4,700 kg
|
Colore
|
Contenitore: Bianco (RAL 9003)
Piastra frontale: Bianco (RAL 9003)
Porta: Bianco (RAL 9003)
|
Mercato
|
Residenziale
Piccoli edifici
|
Paesi target
|
Belgio
|
Ambiente
Resistenza al fuoco
|
Piastra posteriore: 650 °C conforme a IEC 60695-2-11
Contenitore: 650 °C conforme a IEC 60695-2-11
Piastra frontale: 650 °C conforme a IEC 60695-2-11
Porta: 650 °C conforme a IEC 60695-2-11
|
Grado di protezione IP
|
IP40 con porta chiusa
|
Grado di protezione IK
|
IK09 con porta chiusa
|
Categoria di sovratensione
|
II
|
Temperatura ambiente
|
-25…60 °C
|
Norme di riferimento
|
CEI 60670-1
CEI 60670-24
IEC 61439-1
IEC 61439-3
|
Marchi qualità
|
IMQ
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
16,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
44,5 cm
|
Confezione 1: profondità
|
61,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
5,502 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
P12
|
Numero di unità per confezione 2
|
12
|
Confezione 2: altezza
|
89,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
80,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
120,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
75,0 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile
|
Prodotto Green Premium
|
REACh senza SVHC
|
Sì
|
Direttiva RoHS UE
|
Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
EU RoHS Dichiarazione
|
Privo di metalli pesanti tossici
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
Contenuto di alogeni
|
Prodotto privo di alogeni
|
Minimum percentage of recycled plastic content
|
23
|
|
|