|
|
|
LVSXT324
Modular enclosure, PrismaSeT XS, surface, 3 x 24 modules, 1 earth terminal block, without door
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Prisma
|
Nome prodotto
|
XS
|
Tipo prodotto
|
Cassetta
|
Modello pulsantiera
|
Cassetta di distribuzione
|
Installazione centralino
|
A parete
|
Caratteristiche tecniche
Larghezza
|
Totale: 550 mm
|
Altezza
|
Totale: 600 mm
|
Profondità
|
Totale : 148 mm
|
Profondità interna
|
135 mm
|
Numero di moduli da 18mm per fila
|
24
|
Numero di file orizzontali
|
3
|
Numero totale di moduli (18 mm)
|
72
|
Passo 9 mm
|
144
|
Classe di isolamento
|
Classe II
|
Attrezzature fornite
|
Etichetta di identificazione 3
Proteggi etichette 3
Morsettiera 1
Strisce di identificazione circuiti 1
Porta 1 Da ordinare separatamente
Guida DIN 3
Telaio per fissaggio cavi 4
Piastra posteriore 1
|
Tipo di piastra frontale
|
Modulare
|
Tipo di guida
|
Guida DIN simmetrica
|
Descrizione piastra di montaggio
|
Senza piastra di montaggio
|
Parti rimovibili
|
Guida DIN
|
Potenza dissipata in W
|
76 W
|
Corrente nominale [In]
|
125 A
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
400 V
|
Ingresso cavi
|
Cavo o tubo
Piastre con apertura
Canalina
Piastre rimovibili
|
Numero di morsettiere
|
1 Terra con 38 uscenti
|
Partenze blocco distribuzione
|
6 x 25 mm² + 32 x 4 mm² per Terra
|
Connessioni - morsetti
|
Collegamento a vite (Terra) , 3 6…25 mm²
Push-in (Terra) , 21 1,5…4 mm² (flessibile)
Push-in (Terra) , 21 6 mm² (rigido o a trefolo)
|
Materiale contenitore
|
Parte posteriore: metallo
Contenitore: Tecnoplastica
Piastra frontale: Tecnoplastica
|
Peso netto
|
7,95 kg
|
Colore
|
Contenitore: bianco (RAL 9003)
Piastra frontale: bianco (RAL 9003)
|
Mercato
|
Residenziale
Piccoli edifici
|
Ambiente
Resistenza al fuoco
|
Contenitore: 750 °C conforme a IEC 60695-2-11
Piastra frontale: 750 °C conforme a IEC 60695-2-11
|
Grado di protezione IP
|
IP30 senza porta
IP40 con porta
|
Grado di protezione IK
|
IK08 senza porta
IK09 con porta
|
Categoria di sovratensione
|
II
|
Temperatura ambiente
|
-25…60 °C
|
Norme di riferimento
|
CEI 60670-1
CEI 60670-24
IEC 61439-1
IEC 61439-3
|
Marchi qualità
|
IMQ
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
15,000 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
64,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
69,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
8,260 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
P12
|
Numero di unità per confezione 2
|
5
|
Confezione 2: altezza
|
91,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
80,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
120,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
51,000 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile
|
Prodotto Green Premium
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
REACh senza SVHC
|
Sì
|
Direttiva RoHS UE
|
Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
EU RoHS Dichiarazione
|
Privo di metalli pesanti tossici