|
|
|
PMA214G1
Pragma Multi empty enclosure AP - 1F/4R - door without plastic insert
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione GIU 23, 2023
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Pragma
|
Nome prodotto
|
Pragma Multi
|
Tipo prodotto
|
Quadro vuoto
|
Applicazione
|
Distribuzione
|
Modello pulsantiera
|
Contenitore modulare
|
Caratteristiche tecniche
Enclosure material
|
Sheet steel plastic coated, RAL 9016
|
Installazione centralino
|
A parete
|
Number of fields
|
1
|
Number of rows
|
4
|
Composizione dispositivo
|
Custodia
Porta
Feritoie di ventilazione per Porta
|
Tipo di porta
|
Semplice
|
Lato apertura porta
|
Destra o sinistra
|
Tipo di chiusura
|
Standard lock rotary
Cylinder lock pivoting lever (Da ordinare separatamente)
|
Entrata cavo
|
Cable entry flange Da ordinare separatamente
|
Corrente nominale [in]
|
125 A
|
Tensione nominale
|
400 V CA 50 Hz
|
Classe di isolamento elettrico
|
Classe II conforme a IEC 60439-3
|
Larghezza
|
Esterno: 300 mm
|
Altezza
|
Esterno: 650 mm
|
Profondità
|
Esterno : 160 mm
|
Ambiente
Grado di protezione IP
|
IP43 con porta
IP30 senza porta
|
Norme di riferimento
|
EN 62208
DIN VDE 0603 part 1
|
Marchi qualità
|
VDE
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
17,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
31,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
68,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
7,313 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Direttiva RoHS UE
|
Non applicabile, al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea
|
|
|