|
|
|
PME314D0
Installation kit, Pragma Multi, 1 field, 4 DIN rails with cover
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Pragma
|
Tipo prodotto
|
Kit di installazione
|
Categoria accessorio / parte separata
|
Accessorio per l'installazione
|
Total Number of Rows
|
4
|
Caratteristiche tecniche
Compatibilità gamma
|
Pragma Pragma Multi quadro vuoto
|
Composizione kit
|
Modular DIN rail with cover 4
Modular rail 2
|
Dispositivo installato
|
Dispositivo modulare
|
Numero di moduli da 18mm per fila
|
12
|
Passo 9 mm
|
24
|
Numero totale di moduli (18 mm)
|
48
|
Larghezza
|
250 mm
|
Altezza
|
600 mm
|
Profondità
|
80 mm
|
Ambiente
Grado di protezione ip
|
IP30
|
Temperatura ambiente
|
-5…55 °C
|
Norme di riferimento
|
IEC 61439
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
9,000 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
26,500 cm
|
Confezione 1: profondità
|
61,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
1,600 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
P12
|
Numero di unità per confezione 2
|
48
|
Confezione 2: altezza
|
104,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
80,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
120,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
94,000 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Direttiva RoHS UE
|
Non applicabile, al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea
|
|
|