|
|
|
PME315D23
Installation kit, Pragma Multi, 1 field, 2 DIN rails with cover, 1 DIN rail, 1 media module
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione LUG 11, 2022
|
|
Fine fornitura standard dei servizi SET 13, 2023
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Pragma
|
Tipo Prodotto
|
Kit di installazione
|
Categoria Accessorio / Parte Separata
|
Accessorio per l'installazione
|
Total Number of Rows
|
5
|
Caratteristiche tecniche
Compatibilità Gamma
|
Pragma Pragma Multi quadro vuoto
|
Composizione kit
|
Modular DIN rail with cover 2
Modular rail 1, 350 x 250 mm
Media module 1
|
Dispositivo Installato
|
Dispositivo modulare
Media device
|
Numero di moduli da 18mm per fila
|
12
|
Passo 9 mm
|
24
|
Numero Totale Di Moduli (18 Mm)
|
24
|
Larghezza
|
250,0 mm
|
Altezza
|
750,0 mm
|
Profondità
|
80,0 mm
|
Ambiente
Grado Di Protezione Ip
|
IP30
|
Temperatura Ambiente
|
-5…55 °C
|
Norme Di Riferimento
|
IEC 61439
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
9,5 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
26,3 cm
|
Confezione 1: profondità
|
76,5 cm
|
Confezione 1: peso
|
2,333 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Direttiva RoHS Unione europea
|
Non applicabile, al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea
|
|
|