Questa applicazione sarà disattivata a partire dal 7 gennaio 2025

PME316D33 |
Schneider-Electric
 
PME316D33 immagine - scope
PME316D33
Installation kit, Pragma Multi, 1 field, 3 DIN rails with cover, 1 media module
EAN CodeEAN Code: 
4015153570467
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Pragma
Tipo Prodotto Kit di installazione
Categoria Accessorio / Parte Separata Accessorio per l'installazione
Total Number of Rows 6
Caratteristiche tecniche
Compatibilità Gamma Pragma Pragma Multi quadro vuoto
Composizione kit Modular DIN rail with cover 3
Modular rail 1
Media module 1, 350 x 250 mm
Dispositivo Installato Dispositivo modulare
Media device
Numero di moduli da 18mm per fila 12
Passo 9 mm 24
Numero Totale Di Moduli (18 Mm) 36
Larghezza 250,0 mm
Altezza 900,0 mm
Profondità 80,0 mm
Ambiente
Grado Di Protezione Ip IP30
Temperatura Ambiente -5…55 °C
Norme Di Riferimento IEC 61439
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 9,5 cm
Confezione 1: larghezza 26 cm
Confezione 1: profondità 91,5 cm
Confezione 1: peso 2,563 kg
Sostenibilità dell'offerta
Direttiva RoHS Unione europea Non applicabile, al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea