|
|
|
PME316Y0
Installation kit, Pragma Multi, 1 field, 6 DIN rails with cover, including 2 rails with blanking strip
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Pragma
|
Tipo prodotto
|
Kit di installazione
|
Categoria accessorio / parte separata
|
Accessorio per l'installazione
|
Total Number of Rows
|
6
|
Caratteristiche tecniche
Compatibilità gamma
|
Pragma Pragma Multi quadro vuoto
|
Composizione kit
|
Modular rail 2
Modular DIN rail with cover 6
Coperchio 2
Blanking strip 2
|
Dispositivo installato
|
Dispositivo modulare
|
Numero di moduli da 18mm per fila
|
12
|
Passo 9 mm
|
24
|
Numero totale di moduli (18 mm)
|
72
|
Larghezza
|
250 mm
|
Altezza
|
900 mm
|
Profondità
|
80 mm
|
Ambiente
Grado di protezione ip
|
IP30
|
Temperatura ambiente
|
-5…55 °C
|
Norme di riferimento
|
IEC 61439
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: peso
|
0,001 g
|
Sostenibilità dell'offerta
Direttiva RoHS UE
|
Non applicabile, al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea
|
|
|