|
|
|
PME317D34
Installation kit, Pragma Multi, 1 field, 3 DIN rails, 2 media mdules
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione OTT 31, 2022
|
|
Fine fornitura standard dei servizi DIC 31, 2022
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Pragma
|
Tipo prodotto
|
Kit di installazione
|
Categoria di accessori/parti separate
|
Accessorio per l'installazione
|
Total Number of Rows
|
7
|
Caratteristiche tecniche
Compatibilità gamma
|
Pragma Pragma Multi quadro vuoto
|
Composizione kit
|
Modular DIN rail with cover 3
Modular rail 1
Media module 2, 200 x 250 mm
|
Dispositivo installato
|
Dispositivo modulare
Media device
|
Numero di moduli da 18mm per fila
|
12
|
Passo 9 mm
|
24
|
Numero totale di moduli (18 mm)
|
36
|
Larghezza
|
250,0 mm
|
Altezza
|
1050,0 mm
|
Profondità
|
80,0 mm
|
Ambiente
Grado di protezione ip
|
IP30
|
Temperatura ambiente
|
-5…55 °C
|
Norme di riferimento
|
IEC 61439
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
9 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
26 cm
|
Confezione 1: profondità
|
106,5 cm
|
Confezione 1: peso
|
2,944 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Direttiva RoHS UE
|
Non applicabile, al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea
|
|
|