Questa applicazione sarà disattivata a partire dal 7 gennaio 2025

PME317Y0 |
Schneider-Electric
 
PME317Y0 immagine - scope
PME317Y0
Installation kit, Pragma Multi, 1 field, 7 DIN rails with cover, including 2 rails with blanking strip
EAN CodeEAN Code: 
4015153859920
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Pragma
Tipo Prodotto Kit di installazione
Categoria Accessorio / Parte Separata Accessorio per l'installazione
Total Number of Rows 7
Caratteristiche tecniche
Compatibilità Gamma Pragma Pragma Multi quadro vuoto
Composizione kit Modular DIN rail with cover 7
Blanking strip 2
Dispositivo Installato Dispositivo modulare
Numero di moduli da 18mm per fila 12
Passo 9 mm 24
Numero Totale Di Moduli (18 Mm) 84
Larghezza 250 mm
Altezza 1050 mm
Profondità 83 mm
Peso Netto 2,74 kg
Ambiente
Grado Di Protezione Ip IP30
Temperatura Ambiente -5…55 °C
Norme Di Riferimento IEC 61439
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 106 cm
Confezione 1: larghezza 9,5 cm
Confezione 1: profondità 26,5 cm
Confezione 1: peso 2,74 kg
Unità di misura confezione 2 P12
Numero di unità per confezione 2 36
Confezione 2: altezza 129 cm
Confezione 2: larghezza 80 cm
Confezione 2: profondità 120 cm
Confezione 2: peso 110,64 kg
Sostenibilità dell'offerta
Imballaggio senza plastica No
Pacchetto con cartone per riciclo No
Numero SCIP B7c6f1d6-d622-4f6c-907b-f4c3173076cb
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS Unione europea Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Regolamento RoHS Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Ritiro No