|
|
|
PME407F0
Modular field separator, Pragma Multi, with 4 FLF performations, for 7 rows
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Pragma
|
Tipo prodotto
|
Separator
|
Categoria accessorio / parte separata
|
Accessorio per l'installazione
|
Caratteristiche tecniche
Compatibilità gamma
|
Pragma Pragma Multi quadro vuoto
|
Number of rows
|
7
|
Number of perforation
|
4
|
Altezza
|
1050 mm
|
Larghezza
|
7,8 mm
|
Materiale
|
Plastica
|
Peso netto
|
300 g
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
0,78 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
9,2 cm
|
Confezione 1: profondità
|
105 cm
|
Confezione 1: peso
|
300 g
|
Unità di misura confezione 2
|
CAR
|
Numero di unità per confezione 2
|
30
|
Confezione 2: altezza
|
26,5 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
9,5 cm
|
Confezione 2: profondità
|
107,5 cm
|
Confezione 2: peso
|
9,41 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P12
|
Numero di unità per confezione 3
|
1080
|
Confezione 3: altezza
|
129 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
80 cm
|
Confezione 3: profondità
|
120 cm
|
Confezione 3: peso
|
336 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
|
|