|
PME417D0
Installation kit, Pragma Multi, 1 field, 7 DIN rails with cover, including 2 rails with blanking strip, 1 earthing rail
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Pragma
|
Tipo prodotto
|
Kit di installazione
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessorio per l'installazione
|
Total Number of Rows
|
7,0
|
Caratteristiche tecniche
Compatibilità gamma
|
Pragma Pragma Multi quadro vuoto
|
Composizione kit
|
Modular DIN rail with cover 7,0
Modular rail 2,0
Blanking strip 2,0
Earthing rail 1
|
Dispositivo installato
|
Dispositivo modulare
|
Numero di moduli 18 mm per fila
|
12,0
|
Passo 9 mm
|
24,0
|
Numero totale di moduli (18 mm)
|
84,0
|
Larghezza
|
250,0 mm
|
Altezza
|
1050,0 mm
|
Profondità
|
80,0 mm
|
Peso prodotto
|
4,1 kg
|
Ambiente
Grado di protezione IP
|
IP30
|
Temperatura ambiente
|
-5…55 °C
|
Norme di riferimento
|
IEC 61439
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
8,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
25,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
105,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
2,85 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
P12
|
Numero di unità per confezione 2
|
36
|
Confezione 2: altezza
|
123,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
80,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
120,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
102,0 kg
|
|