|
|
|
PME427D0
Installation kit, Pragma Multi, 2 fields, 7 DIN rails with cover, including 2 rails with blanking strip
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Pragma
|
Tipo prodotto
|
Kit di installazione
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessorio per l'installazione
|
Total Number of Rows
|
7
|
Caratteristiche tecniche
Compatibilità gamma
|
Pragma Pragma Multi quadro vuoto
|
Composizione kit
|
Modular DIN rail with cover 7
Blanking strip 2
Earthing rail 1
|
Dispositivo installato
|
Dispositivo modulare
|
Numero di moduli 18 mm per fila
|
24
|
Passo 9 mm
|
48
|
Numero totale di moduli (18 mm)
|
168
|
Larghezza
|
500 mm
|
Altezza
|
1050 mm
|
Profondità
|
83 mm
|
Peso prodotto
|
5,66 kg
|
Ambiente
Grado di protezione IP
|
IP30
|
Temperatura ambiente
|
-5…55 °C
|
Norme di riferimento
|
IEC 61439
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
106 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
9,5 cm
|
Confezione 1: profondità
|
26,5 cm
|
Confezione 1: peso
|
2,08 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
P12
|
Numero di unità per confezione 2
|
36
|
Confezione 2: altezza
|
129 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
80 cm
|
Confezione 2: profondità
|
120 cm
|
Confezione 2: peso
|
86,88 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
|
|