|
|
|
PMT515V0
UP version door, Pragma Multi, 1 field, 5 rows, without ventilation slots, including frame
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Pragma
|
Tipo Prodotto
|
Porta
|
Categoria Accessorio / Parte Separata
|
Accessorio cassetta
|
Tipo di chiusura
|
Standard lock rotary
Cylinder lock pivoting lever (Da ordinare separatamente)
|
Caratteristiche tecniche
Compatibilità Gamma
|
Pragma Pragma Multi quadro vuoto
|
Compatibilità prodotto
|
UP version enclosure - 1 - 5
|
Tipo Di Porta
|
Semplice
|
Composizione dispositivo
|
Cornice
|
Materiale
|
Powder coated steel
|
Colore
|
Bianco
|
Grado Di Protezione Ip
|
IP31
|
Larghezza
|
360 mm
|
Altezza
|
863 mm
|
Profondità
|
47 mm
|
Peso Netto
|
4,14 kg
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
88 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
5,5 cm
|
Confezione 1: profondità
|
38 cm
|
Confezione 1: peso
|
4,144 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
P12
|
Numero di unità per confezione 2
|
23
|
Confezione 2: altezza
|
117 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
80 cm
|
Confezione 2: profondità
|
120 cm
|
Confezione 2: peso
|
107,312 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Imballaggio senza plastica
|
No
|
Pacchetto con cartone per riciclo
|
No
|
Numero SCIP
|
B7c6f1d6-d622-4f6c-907b-f4c3173076cb
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
Direttiva RoHS Unione europea
|
Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
|
Senza mercurio
|
Sì
|
Informazioni sull'esenzione RoHS
|
Sì
|
Regolamento RoHS Cina
|
Dichiarazione RoHS della Cina
|
Ritiro
|
No
|
|
|