Schneider-Electric
 
PMT515V1 immagine - scope
PMT515V1
UP version door, Pragma Multi, 1 field, 5 rows, with ventilation slots, including frame
EAN Code EAN Code: 
4015153562677
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Pragma
Tipo prodotto Porta
Categoria accessorio / parte separata Accessorio cassetta
Tipo di chiusura Standard lock rotary
Cylinder lock pivoting lever (Da ordinare separatamente)
Caratteristiche tecniche
Compatibilità gamma Pragma Pragma Multi quadro vuoto
Compatibilità prodotto UP version enclosure - 1 - 5
Tipo di porta Semplice
Composizione dispositivo Cornice
Feritoie di ventilazione
Larghezza 350 mm
Altezza 853 mm
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 7,000 cm
Confezione 1: larghezza 39,000 cm
Confezione 1: profondità 88,500 cm
Confezione 1: peso 4,200 kg
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS Unione europea Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Regolamento RoHS Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina