Questa applicazione sarà disattivata a partire dal 7 gennaio 2025

PMT517V0 |
Schneider-Electric
 
PMT517V0 immagine - scope
PMT517V0
UP version door, Pragma Multi, 1 field, 7 rows, without ventilation slots, including frame
EAN CodeEAN Code: 
4015153859999
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Pragma
Tipo Prodotto Porta
Categoria Accessorio / Parte Separata Accessorio cassetta
Tipo di chiusura Standard lock rotary
Cylinder lock pivoting lever (Da ordinare separatamente)
Caratteristiche tecniche
Compatibilità Gamma Pragma Pragma Multi quadro vuoto
Compatibilità prodotto UP version enclosure - 1 - 7
Tipo Di Porta Semplice
Composizione dispositivo Cornice
Materiale Powder coated steel
Colore Bianco
Grado Di Protezione Ip IP31
Larghezza 360 mm
Altezza 1163 mm
Profondità 47 mm
Peso Netto 5,40 kg
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 118 cm
Confezione 1: larghezza 5,5 cm
Confezione 1: profondità 38 cm
Confezione 1: peso 5,404 kg
Unità di misura confezione 2 P12
Numero di unità per confezione 2 23
Confezione 2: altezza 118 cm
Confezione 2: larghezza 80 cm
Confezione 2: profondità 120 cm
Confezione 2: peso 136,292 kg
Sostenibilità dell'offerta
Imballaggio senza plastica No
Pacchetto con cartone per riciclo No
Numero SCIP B7c6f1d6-d622-4f6c-907b-f4c3173076cb
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS Unione europea Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Regolamento RoHS Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Ritiro No