|
|
|
PMT523V1
UP version door, Pragma Multi, 2 fields, 3 rows, with ventilation slots, including frame
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Pragma
|
Tipo prodotto
|
Porta
|
Categoria accessorio / parte separata
|
Accessorio cassetta
|
Tipo di chiusura
|
Standard lock rotary
Cylinder lock pivoting lever (Da ordinare separatamente)
|
Caratteristiche tecniche
Compatibilità gamma
|
Pragma Pragma Multi quadro vuoto
|
Compatibilità prodotto
|
UP version enclosure - 2 - 3
|
Tipo di porta
|
Semplice
|
Composizione dispositivo
|
Cornice
Feritoie di ventilazione
|
Larghezza
|
600 mm
|
Altezza
|
553 mm
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
7,500 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
64,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
58,500 cm
|
Confezione 1: peso
|
4,400 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
P12
|
Numero di unità per confezione 2
|
16
|
Confezione 2: altezza
|
85,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
80,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
120,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
85,000 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Direttiva RoHS UE
|
Non applicabile, al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea
|
|
|