|
|
|
PMT534V1
UP version door, Pragma Multi, 3 fields, 4 rows, with ventilation slots, including frame
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Pragma
|
Tipo prodotto
|
Porta
|
Categoria accessorio / parte separata
|
Accessorio cassetta
|
Tipo di chiusura
|
Standard lock rotary
Cylinder lock pivoting lever (Da ordinare separatamente)
|
Caratteristiche tecniche
Compatibilità gamma
|
Pragma Pragma Multi quadro vuoto
|
Compatibilità prodotto
|
UP version enclosure - 3 - 4
|
Tipo di porta
|
Semplice
|
Composizione dispositivo
|
Cornice
Feritoie di ventilazione
|
Larghezza
|
850 mm
|
Altezza
|
703 mm
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
7,000 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
89,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
73,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
7,600 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Direttiva RoHS UE
|
Non applicabile, al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea
|
|
|