Questa applicazione sarà disattivata a partire dal 7 gennaio 2025

PMT613M1 |
Schneider-Electric
 
PMT613M1 immagine - scope
PMT613M1
UP version door, Pragma Multi, 1 field, 3 rows, with ventilation slots and plastic insert, including frame
EAN CodeEAN Code: 
4015153562783
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Pragma
Tipo Prodotto Porta
Categoria Accessorio / Parte Separata Accessorio cassetta
Tipo di chiusura Standard lock rotary
Cylinder lock pivoting lever (Da ordinare separatamente)
Caratteristiche tecniche
Compatibilità Gamma Pragma Pragma Multi quadro vuoto
Compatibilità prodotto UP version enclosure - 1 - 3
Tipo Di Porta Semplice
Composizione dispositivo Cornice
Feritoie di ventilazione
Plastica inserto
Larghezza 350 mm
Altezza 553 mm
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 5,8 cm
Confezione 1: larghezza 38,8 cm
Confezione 1: profondità 58,3 cm
Confezione 1: peso 2,343 kg
Sostenibilità dell'offerta
Direttiva RoHS Unione europea Non applicabile, al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea