|
|
|
PMT615M1
UP version door, Pragma Multi, 1 field, 5 rows, with ventilation slots and plastic insert, including frame
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Pragma
|
Tipo Prodotto
|
Porta
|
Categoria Accessorio / Parte Separata
|
Accessorio cassetta
|
Tipo di chiusura
|
Standard lock rotary
Cylinder lock pivoting lever (Da ordinare separatamente)
|
Caratteristiche tecniche
Compatibilità Gamma
|
Pragma Pragma Multi quadro vuoto
|
Compatibilità prodotto
|
UP version enclosure - 1 - 5
|
Tipo Di Porta
|
Semplice
|
Composizione dispositivo
|
Cornice
Feritoie di ventilazione
Plastica inserto
|
Larghezza
|
350 mm
|
Altezza
|
853 mm
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
7,000 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
39,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
88,500 cm
|
Confezione 1: peso
|
3,950 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Imballaggio senza plastica
|
No
|
Pacchetto con cartone per riciclo
|
No
|
Numero SCIP
|
B7c6f1d6-d622-4f6c-907b-f4c3173076cb
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
Direttiva RoHS Unione europea
|
Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
|
Senza mercurio
|
Sì
|
Informazioni sull'esenzione RoHS
|
Sì
|
Regolamento RoHS Cina
|
Dichiarazione RoHS della Cina
|
Ritiro
|
No
|
|
|