Questa applicazione sarà disattivata a partire dal 7 gennaio 2025

PMT636M1 |
Schneider-Electric
 
PMT636M1 immagine - scope
PMT636M1
UP version door, Pragma Multi, 3 fields, 6 rows, with ventilation slots and plastic insert, including frame
EAN CodeEAN Code: 
4015153568617
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Pragma
Tipo Prodotto Porta
Categoria Accessorio / Parte Separata Accessorio cassetta
Tipo di chiusura Standard lock rotary
Cylinder lock pivoting lever (Da ordinare separatamente)
Caratteristiche tecniche
Compatibilità Gamma Pragma Pragma Multi quadro vuoto
Compatibilità prodotto UP version enclosure - 3 - 6
Tipo Di Porta Semplice
Composizione dispositivo Cornice
Feritoie di ventilazione
Plastica inserto
Larghezza 850 mm
Altezza 1003 mm
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 4,1 cm
Confezione 1: larghezza 86,0 cm
Confezione 1: profondità 101,0 cm
Confezione 1: peso 9,05 kg
Sostenibilità dell'offerta
Imballaggio senza plastica No
Pacchetto con cartone per riciclo No
Numero SCIP B7c6f1d6-d622-4f6c-907b-f4c3173076cb
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS Unione europea Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Regolamento RoHS Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Ritiro No