|
|
|
PMU235G0
Pragma Multi empty enclosure UP - 3F/5R without door
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Pragma
|
Nome prodotto
|
Pragma Multi
|
Tipo prodotto
|
Quadro vuoto
|
Applicazione
|
Distribuzione
|
Modello pulsantiera
|
Contenitore modulare
|
Caratteristiche tecniche
Enclosure material
|
Sheet steel plastic coated, RAL 9016
|
Installazione centralino
|
Incassato
|
Number of fields
|
3
|
Number of rows
|
5
|
Composizione dispositivo
|
Custodia
|
Entrata cavo
|
Cable entry flange Da ordinare separatamente
|
Corrente nominale [in]
|
125 A
|
Tensione nominale
|
400 V CA 50 Hz
|
Classe di isolamento elettrico
|
Classe II conforme a IEC 60439-3
|
Larghezza
|
Esterno: 800 mm
|
Altezza
|
Esterno: 700 mm
|
Profondità
|
Esterno : 110 mm
|
Ambiente
Grado di protezione IP
|
IP43 con porta
IP30 senza porta
|
Norme di riferimento
|
DIN VDE 0603 part 1
EN 62208
|
Marchi qualità
|
VDE
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
12,000 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
89,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
88,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
11,400 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
P12
|
Numero di unità per confezione 2
|
6
|
Confezione 2: altezza
|
101,500 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
80,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
120,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
84,000 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Direttiva RoHS UE
|
Non applicabile, al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea
|
|
|