Schneider-Electric
 
PRA20418 immagine - scope
PRA20418
Pragma surface enclosure - IP30 - 4 x 18 modules - without door
EAN Code EAN Code: 
3303432372453
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Pragma
Tipo prodotto Cassetta
Modello pulsantiera Cassetta di distribuzione
Larghezza Esterno: 426 mm
Altezza 750 mm
Profondità 125 mm
Nb of 18 mm modules per row 18
Nb of horizontal rows 4
Classe di isolamento Doppio isolamento
Classe II
Attrezzature fornite 2 morsettiera
1 etichetta di identificazione
1 Kit per siglatura
1 strisce di identificazione circuiti
Type of door Senza
Caratteristiche tecniche
Installazione centralino A parete
Passo 9 mm 36
Numero totale di moduli (18 mm) 72
Potenza dissipata in W 64 W
Corrente nominale [In] 125 A
Tensione nominale di isolamento [Ui] 400 V
Tipo di guida DIN
Descrizione piastra di montaggio Senza piastra di montaggio
Ingresso cavi Cavo o tubo
Piastre con apertura
Piastre rimovibili
Canalina
Numero di morsettiere 1 Terra (Rapida) con 29 uscenti
1 Neutro (Rapida) con 29 uscenti
Partenze blocco distribuzione 4 x 25 mm² per Terra
25 x 4 mm² per Terra
4 x 25 mm² per Neutro
25 x 4 mm² per Neutro
Materiale contenitore Parte posteriore: Tecnoplastica
Lato frontale: Tecnoplastica
Colore Contenitore: bianco (RAL 9016)
Lato frontale: Grigio (RAL 7004)
Paesi target Greece
Sweden
Hungary
Baltic
Czech republic
Finland
Russia
Profondità di incasso 0 mm
Profondità interna 95 mm
Ambiente
Resistenza al fuoco Parte posteriore: 650 °C
Lato frontale: 650 °C
Grado di protezione IP IP30 senza porta
IP40 con porta
Grado di protezione IK IK08 senza porta
IK09 con porta
Categoria di sovratensione II
Temperatura ambiente -25…60 °C
Norme di riferimento CEI 60670-1
CEI 60670-24
IEC 61439-1
IEC 61439-3
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 13,500 cm
Confezione 1: larghezza 44,500 cm
Confezione 1: profondità 76,500 cm
Confezione 1: peso 5,456 kg
Unità di misura confezione 2 P12
Numero di unità per confezione 2 15
Confezione 2: altezza 120,000 cm
Confezione 2: larghezza 80,000 cm
Confezione 2: profondità 120,000 cm
Confezione 2: peso 99,750 kg
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS Unione europea Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
print EU RoHS Dichiarazione
Senza metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Regolamento RoHS Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Impronta di carbonio (kg CO2 eq.) 31
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months