|
|
|
PRA25224
Pragma flush enclosure - IP40 - 2 x 24 modules - without door
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione OTT 31, 2023
|
|
Fine fornitura standard dei servizi DIC 31, 2023
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Pragma
|
Tipo prodotto
|
Cassetta
|
Modello pulsantiera
|
Cassetta di distribuzione
|
Larghezza
|
Parete: 570 mm
Esterno: 610 mm
|
Altezza
|
Parete: 480 mm
Esterno: 510 mm
|
Profondità
|
Esterno : 30 mm
Parete : 95 mm
|
Nb of 18 mm modules per row
|
24
|
Nb of horizontal rows
|
2
|
Classe di isolamento
|
Doppio isolamento
Classe II
|
Attrezzature fornite
|
2 morsettiera
1 etichetta di identificazione
1 Kit per siglatura
1 strisce di identificazione circuiti
|
Type of door
|
Senza
|
Caratteristiche tecniche
Installazione centralino
|
Ad incasso
|
Passo 9 mm
|
48
|
Numero totale di moduli (18 mm)
|
48
|
Potenza dissipata in W
|
81 W
|
Corrente nominale [In]
|
125 A
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
400 V
|
Tipo di guida
|
Multifix
|
Descrizione piastra di montaggio
|
Senza piastra di montaggio
|
Ingresso cavi
|
Pre-tranciature laterali
Cavo o tubo
Piastre rimovibili
|
Numero di morsettiere
|
1 Terra (Rapida) con 27 uscenti
1 Neutro (Rapida) con 29 uscenti
|
Partenze blocco distribuzione
|
2 x 25 mm² per Terra
24 x 6 mm² per Terra
1 x 50 mm² per Terra
1 x 50 mm² per Neutro
24 x 6 mm² per Neutro
4 x 25 mm² per Neutro
|
Materiale contenitore
|
Parte posteriore: Tecnoplastica
Lato frontale: Tecnoplastica
Parte posteriore: metallo
Lato frontale: metallo
|
Colore
|
Contenitore: bianco (RAL 9016)
Lato frontale: Grigio (RAL 7004)
|
Mercato
|
Residenziale
Piccolo terziario
|
Paesi target
|
Greece
Czech republic
Hungary
Russia
|
Profondità di incasso
|
95 mm
|
Profondità interna
|
93 mm
|
Ambiente
Resistenza al fuoco
|
Parte posteriore: 650 °C
Lato frontale: 650 °C
|
Grado di protezione IP
|
IP30 senza porta
IP40 con porta
|
Grado di protezione IK
|
IK08 senza porta
IK09 con porta
|
Categoria di sovratensione
|
II
|
Temperatura ambiente
|
-25…60 °C
|
Norme di riferimento
|
CEI 60670-1
CEI 60670-24
IEC 61439-1
IEC 61439-3
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
15,500 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
65,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
54,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
9,800 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
P12
|
Numero di unità per confezione 2
|
18
|
Confezione 2: altezza
|
120,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
80,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
120,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
188,400 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile
|
Prodotto Green Premium
|
REACh senza SVHC
|
Sì
|
Direttiva RoHS UE
|
Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
EU RoHS Dichiarazione
|
Privo di metalli pesanti tossici
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
Contenuto di alogeni
|
Prodotto privo di alogeni
|
Garanzia contrattuale
|
|