|
|
|
PRA99012
Pragma surface enclosure - IP30 - 5 x 24 modules
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione OTT 31, 2023
|
|
Fine fornitura standard dei servizi DIC 31, 2023
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Pragma
|
Tipo Prodotto
|
Cassetta
|
Modello Pulsantiera
|
Cassetta di distribuzione
|
Larghezza
|
Esterno: 550 mm
|
Altezza
|
Esterno: 900 mm
|
Profondità
|
Esterno : 148 mm
|
Nb of 18 mm modules per row
|
24
|
Nb of horizontal rows
|
5
|
Classe Di Isolamento
|
Classe II
Doppio isolamento
|
Attrezzature fornite
|
1 etichetta di identificazione
1 Kit per siglatura
1 strisce di identificazione circuiti
|
Type of door
|
Senza
|
Caratteristiche tecniche
Installazione Centralino
|
A parete
|
Passo 9 mm
|
48
|
Numero Totale Di Moduli (18 Mm)
|
120
|
Potenza dissipata in W
|
94 W
|
Corrente nominale [In]
|
160 A
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
400 V
|
Tipo Di Guida
|
Multifix
|
Ingresso Cavi
|
Piastre con apertura
Cavo o tubo
Canalina
Piastre rimovibili
|
Materiale contenitore
|
Parte posteriore: Tecnoplastica
Lato frontale: Tecnoplastica
Parte posteriore: metallo
Lato frontale: metallo
|
Colore
|
Contenitore: bianco (RAL 9016)
Lato frontale: Grigio (RAL 7004)
|
Ambiente
Resistenza Al Fuoco
|
Parte posteriore: 650 °C
Lato frontale: 650 °C
|
Grado di protezione IP
|
IP30 senza porta
IP40 con porta
|
Grado di protezione IK
|
IK08 senza porta
IK09 con porta
|
Categoria di sovratensione
|
II
|
Temperatura Ambiente
|
-25…60 °C
|
Norme Di Riferimento
|
CEI 60670-1
CEI 60670-24
IEC 61439-1
IEC 61439-3
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
15,5 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
65,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
99,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
17,5 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
PAL
|
Numero di unità per confezione 2
|
9
|
Confezione 2: altezza
|
120,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
80,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
120,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
169,5 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Direttiva RoHS Unione europea
|
Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
|
|
|