Questa applicazione sarà disattivata a partire dal 7 gennaio 2025

PRA99013 |
Schneider-Electric
 
PRA99013 immagine - scope
PRA99013
Pragma surface enclosure - IP30 - 6 x 24 modules
EAN CodeEAN Code: 
3303432377915
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Pragma
Tipo Prodotto Cassetta
Modello Pulsantiera Cassetta di distribuzione
Larghezza Esterno: 550 mm
Altezza Esterno: 1050 mm
Profondità Esterno : 148 mm
Nb of 18 mm modules per row 24
Nb of horizontal rows 6
Classe Di Isolamento Doppio isolamento
Classe II
Attrezzature fornite 1 etichetta di identificazione
1 Kit per siglatura
1 strisce di identificazione circuiti
Type of door Senza
Caratteristiche tecniche
Installazione Centralino A parete
Passo 9 mm 48
Numero Totale Di Moduli (18 Mm) 144
Potenza dissipata in W 100 W
Corrente nominale [In] 160 A
Tensione nominale di isolamento [Ui] 400 V
Tipo Di Guida Multifix
Ingresso Cavi Piastre rimovibili
Canalina
Cavo o tubo
Piastre con apertura
Materiale contenitore Parte posteriore: Tecnoplastica
Lato frontale: Tecnoplastica
Parte posteriore: metallo
Lato frontale: metallo
Colore Contenitore: bianco (RAL 9016)
Lato frontale: Grigio (RAL 7004)
Ambiente
Resistenza Al Fuoco Parte posteriore: 650 °C
Lato frontale: 650 °C
Grado di protezione IP IP30 senza porta
IP40 con porta
Grado di protezione IK IK08 senza porta
IK09 con porta
Categoria di sovratensione II
Temperatura Ambiente -25…60 °C
Norme Di Riferimento CEI 60670-1
CEI 60670-24
IEC 61439-1
IEC 61439-3
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 15,5 cm
Confezione 1: larghezza 65,0 cm
Confezione 1: profondità 114,0 cm
Confezione 1: peso 20,15 kg
Unità di misura confezione 2 PAL
Numero di unità per confezione 2 9
Confezione 2: altezza 140,0 cm
Confezione 2: larghezza 80,0 cm
Confezione 2: profondità 120,0 cm
Confezione 2: peso 193,35 kg
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS Unione europea Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
print EU RoHS Dichiarazione
Senza metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Regolamento RoHS Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina