|
|
|
R9H10001
Resi9 KV Universal grid 1 Row 12 modules
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Resi9
|
Tipo prodotto
|
Piastra di montaggio
|
Numero di moduli da 18mm per fila
|
12
|
Numero di file orizzontali
|
1
|
Caratteristiche tecniche
Compatibilità gamma
|
Resi9 Resi9 KV
|
Altezza
|
124 mm
|
Larghezza
|
246 mm
|
Spessore
|
2 mm
|
Peso netto
|
0,232 kg
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
1,300 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
13,200 cm
|
Confezione 1: profondità
|
25,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
234,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S02
|
Numero di unità per confezione 2
|
40
|
Confezione 2: altezza
|
15,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
9,636 kg