|
|
|
R9H10335P
Resi9 KV Plein metal door 1 Row
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Resi9
|
Tipo prodotto
|
Porta
|
Categoria accessorio / parte separata
|
Accessorio cassetta
|
Compatibilità gamma
|
"Resi9" Resi9 KV frontal kit
|
Caratteristiche tecniche
Installazione centralino
|
Ad incasso
|
Tipo di pannello frontale
|
Piana
|
Numero di file orizzontali
|
1
|
Passo 9 mm
|
24
|
Numero di moduli 18 mm per fila
|
12
|
Numero totale di moduli (18 mm)
|
12
|
Larghezza
|
344 mm
|
Altezza
|
349 mm
|
Profondità
|
39 mm
|
Colore
|
Bianco (RAL 9016)
|
Paesi target
|
Switzerland
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
3,9 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
34,4 cm
|
Confezione 1: profondità
|
34,9 cm
|
Confezione 1: peso
|
1,136 kg