|
|
|
R9H10338P
Resi9 KV Plein metal door 4 Row
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
"Resi9"
|
Tipo prodotto
|
Porta
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessorio cassetta
|
Compatibilità gamma
|
"Resi9" Resi9 KV frontal kit
|
Caratteristiche tecniche
Montaggio pulsantiera
|
Ad incasso
|
Tipo di pannello frontale
|
Piana
|
Numero di file orizzontali
|
4
|
Passo 9 mm
|
96
|
Numero di moduli 18 mm per fila
|
12
|
Numero totale di moduli (18 mm)
|
48
|
Larghezza
|
344 mm
|
Altezza
|
749 mm
|
Profondità
|
39 mm
|
Colore
|
Bianco (RAL 9016)
|
Paesi target
|
Switzerland
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
4,000 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
35,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
70,500 cm
|
Confezione 1: peso
|
2,650 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
P12
|
Numero di unità per confezione 2
|
36
|
Confezione 2: altezza
|
64,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
80,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
120,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
105,000 kg