|
|
|
R9H10736
Modular enclosure, Resi9 KV, surface, 2x12 modules, 1 earth terminal block, plain door
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
"Resi9"
|
Nome prodotto
|
Resi9 KV
|
Tipo prodotto
|
Cassetta
|
Modello pulsantiera
|
Contenitore modulare
|
Larghezza
|
300 mm
|
Altezza
|
370 mm
|
Profondità
|
106 mm
|
Nb of 18 mm modules per row
|
12
|
Nb of horizontal rows
|
2
|
Attrezzature fornite
|
1 involucro
1 porta
1 etichetta di identificazione
1 morsettiera
2 guida DIN
|
Type of door
|
Piana
|
Caratteristiche tecniche
Montaggio pulsantiera
|
Superficie
|
Passo 9 mm
|
48
|
Numero totale di moduli (18 mm)
|
24,0
|
Corrente nominale [In]
|
63 A
|
Numero di morsettiere
|
1 terra
|
Partenze blocco distribuzione
|
3 x 2.5...25 mm² per terra (collegamento a vite)
14 x 1.5...4 mm² per terra (screwless connection)
|
Materiale contenitore
|
Contenitore: plastica autoestinguente
Porta: powder coated steel
|
Colore
|
Bianco (RAL 9016)
|
Ambiente
Resistenza al fuoco
|
750 °C
|
Grado di protezione IP
|
IP30
|
Grado di protezione IK
|
IK07
|
Categoria di sovratensione
|
II
|
Temperatura ambiente
|
-20…35 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-20…55 °C
|
Norme di riferimento
|
DIN EN 60670-24
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
12,500 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
31,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
38,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
2,250 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
P12
|
Numero di unità per confezione 2
|
60
|
Confezione 2: altezza
|
120,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
80,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
120,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
147,600 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Direttiva RoHS UE
|
In corso di indagine
|
|
|