|
|
|
R9H10760
Resi9 Raiser 3x13 Modules
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
"Resi9"
|
Tipo prodotto
|
Risalita
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessorio di isolamento
|
Compatibilità gamma
|
Opale Cassetta
"Resi9" Cassetta
|
Caratteristiche tecniche
Numero di file orizzontali
|
3
|
Numero di moduli 18 mm per fila
|
13
|
Attrezzature fornite
|
Set da 8 viti
|
Peso prodotto
|
450 g
|
Profondità
|
35 mm
|
Colore
|
Bianco (RAL 9003)
|
Ambiente
Grado di protezione IP
|
IP30 conforming to CEI EN 60529
|
Grado di protezione IK
|
IK08 conforming to CEI 62262
IK08 conforming to EN 50102
|
Resistenza al fuoco
|
750 °C conforme a CEI EN 60695-2-11
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
5,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
22,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
45,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
422,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S04
|
Numero di unità per confezione 2
|
10
|
Confezione 2: altezza
|
30 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
40 cm
|
Confezione 2: profondità
|
60 cm
|
Confezione 2: peso
|
4,48 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
|
|