|
|
|
R9H10837B
Resi9 KV Backpart for enclosure 3 Row 12 Modules for Hollow Wall
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
"Resi9"
|
Nome prodotto
|
Resi9 KV
|
Tipo prodotto
|
Back part
|
Larghezza
|
324 mm
|
Altezza
|
581 mm
|
Profondità
|
90 mm
|
Nb of 18 mm modules per row
|
12
|
Nb of horizontal rows
|
3
|
Compatibilità gamma
|
"Resi9" Resi9 KV frontal kit
|
Attrezzature fornite
|
1 gypsum board mounting kit
|
Type of door
|
Senza
|
Caratteristiche tecniche
Montaggio pulsantiera
|
Ad incasso
|
Installazione
|
Cartongesso
|
Passo 9 mm
|
72
|
Numero totale di moduli (18 mm)
|
36
|
Corrente nominale [In]
|
63 A
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
690 V
|
Descrizione piastra di montaggio
|
Senza piastra di montaggio
|
Materiale contenitore
|
Parte posteriore: plastica autoestinguente
|
Profondità di incasso
|
90 mm
|
Profondità interna
|
85 mm
|
Colore
|
Parte posteriore: bianco (RAL 9016)
|
Mercato
|
Piccolo terziario
Residenziale
|
Ambiente
Resistenza al fuoco
|
Contenitore: 850 °C conforme a IEC 60695-2-11
|
Categoria di sovratensione
|
II
|
Temperatura ambiente operativa
|
-20…40 °C
|
Norme di riferimento
|
IEC 61439-1
DIN 43871
CEI 60670-24
IEC 61439-3
CEI 60670-1
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
10,000 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
35,500 cm
|
Confezione 1: profondità
|
63,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
1,550 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
P12
|
Numero di unità per confezione 2
|
27
|
Confezione 2: altezza
|
108,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
80,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
120,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
55,000 kg