|
|
|
R9H10936
Resi9 KV enclosure 2 Row 12 Modules
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Resi9
|
Nome prodotto
|
Resi9 KV
|
Tipo prodotto
|
Cassetta
|
Modello pulsantiera
|
Contenitore modulare
|
Larghezza
|
Esterno: 344 mm
Integrato: 324 mm
|
Altezza
|
Esterno: 474 mm
Integrato: 431 mm
|
Profondità
|
Esterno : 13,4 mm
|
Nb of 18 mm modules per row
|
12
|
Nb of horizontal rows
|
2
|
Attrezzature fornite
|
2 morsettiera
1 etichetta di identificazione
|
Type of door
|
Regolabile
Opaco
Reversibile
|
Caratteristiche tecniche
Installazione centralino
|
Ad incasso
|
Supporto di montaggio
|
Calcestruzzo
|
Passo 9 mm
|
48
|
Numero totale di moduli (18 mm)
|
24
|
Corrente nominale [In]
|
63 A
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
690 V
|
Tipo di guida
|
DIN
|
Descrizione piastra di montaggio
|
Senza piastra di montaggio
|
Ingresso cavi
|
Alette flessibili
|
Numero di morsettiere
|
2 Neutro/terra (collegamento a vite) con 17 uscenti
1 Neutro/terra (collegamento a vite) con 1 uscenti
|
Partenze blocco distribuzione
|
28 x 4 mm² per Neutro/terra
7 x 16 mm² per Neutro/terra
3 x 10 mm²
|
Descrizione opzioni bloccaggio
|
Blocco tasti opzionale
|
Materiale contenitore
|
Porta: acciaio galvanizzato elettrolitico
Contenitore: plastica autoestinguente
|
Profondità di incasso
|
90 mm
|
Profondità interna
|
85 mm
|
Colore
|
Porta: bianco (RAL 9016)
Contenitore: bianco (RAL 9016)
|
Mercato
|
Piccolo terziario
Residenziale
|
Ambiente
Resistenza al fuoco
|
Contenitore: 650 °C conforme a IEC 60695-2-11
|
Categoria di sovratensione
|
II
|
Temperatura ambiente
|
-20…40 °C
|
Norme di riferimento
|
CEI 60670-24
DIN 43871
IEC 61439-3
CEI 60670-1
IEC 61439-1
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
10,000 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
48,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
35,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
3,204 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
P12
|
Numero di unità per confezione 2
|
52
|
Confezione 2: altezza
|
150,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
80,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
120,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
178,608 kg