|
|
|
R9H13001
Resi9 Universal kit for 13 Modules Enclosure
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione GIU 23, 2023
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
"Resi9"
|
Tipo prodotto
|
Piastra
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessorio per l'installazione
|
Compatibilità gamma
|
"Resi9" Cassetta
LexCom Home FIX DIN guida DIN
LexCom Home FIX SCREW accessorio vite di fissaggio
LexCom Home FIX BOX fissaggio
LexCom Home FIX CABLE blocco cavi
|
Caratteristiche tecniche
Numero di moduli 18 mm per fila
|
13
|
Numero totale di moduli (18 mm)
|
13
|
Attrezzature fornite
|
3 with shutter
1 piastra di montaggio
|
Materiale
|
Plastica
|
Peso prodotto
|
100 g
|
Larghezza
|
200 mm
|
Altezza
|
130 mm
|
Profondità
|
3 mm
|
Colore
|
Bianco (RAL 9003)
|
Ambiente
Resistenza al fuoco
|
750 °C conforme a CEI EN 60695-2-11
|
Temperatura ambiente
|
-15…60 °C
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
3,5 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
20,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
24,5 cm
|
Confezione 1: peso
|
115,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S03
|
Numero di unità per confezione 2
|
20
|
Confezione 2: altezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
3,7 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
|
|