Questa applicazione sarà disattivata a partire dal 7 gennaio 2025

R9H13230 |
Schneider-Electric
 
R9H13230 immagine - scope
R9H13230
Resi9 20 labels sheet 13/18 Modules
EAN CodeEAN Code: 
3606480928680
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Resi9
Tipo Prodotto Label sheet
Categoria Accessorio / Parte Separata Marking accessory
Compatibilità Gamma Opale Cassetta
Resi9 Cassetta
Quantità Per Confezione Set da 10
Peso Netto 50 g
Caratteristiche tecniche
Numero Totale Di Moduli (18 Mm) 13
18
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 0,8 cm
Confezione 1: larghezza 21,0 cm
Confezione 1: profondità 42,0 cm
Confezione 1: peso 317,0 g
Unità di misura confezione 2 S04
Numero di unità per confezione 2 25
Confezione 2: altezza 30,0 cm
Confezione 2: larghezza 40,0 cm
Confezione 2: profondità 60,0 cm
Confezione 2: peso 8,1 kg
Sostenibilità dell'offerta
Numero SCIP B7c6f1d6-d622-4f6c-907b-f4c3173076cb
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS Unione europea Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Regolamento RoHS Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità
print Informazioni sulla fine della vita
Impronta di carbonio (kg CO2 eq.) 1