|
|
|
R9H13384
Resi9 Insulating plate 3x13 Modules
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Resi9
|
Tipo prodotto
|
Insulation bottom
|
Categoria di accessori/parti separate
|
Accessorio di isolamento
|
Compatibilità gamma
|
Opale Cassetta
Resi9 Cassetta
|
Caratteristiche tecniche
Numero di file orizzontali
|
3
|
Numero di moduli da 18mm per fila
|
13
|
Numero totale di moduli (18 mm)
|
39
|
Attrezzature fornite
|
1 bakelite bottom
4 spina
4 vite
|
Peso prodotto
|
270 g
|
Larghezza
|
500 mm
|
Altezza
|
252 mm
|
Profondità
|
3 mm
|
Ambiente
Resistenza al fuoco
|
750 °C conforme a CEI EN 60695-2-11
|
Grado di protezione IP
|
IP30 conforme a CEI EN 60529
|
Grado di protezione IK
|
IK08 conforme aCEI 62262
IK08 conforme aEN 50102
|
Categoria di sovratensione
|
Classe II
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
1,200 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
24,400 cm
|
Confezione 1: profondità
|
49,900 cm
|
Confezione 1: peso
|
363,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S04
|
Numero di unità per confezione 2
|
25
|
Confezione 2: altezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
40,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
60,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
9,699 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
|
|