|
|
|
R9H13385
Resi9 Insulating plate 4x13 Modules
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
"Resi9"
|
Tipo prodotto
|
Insulation bottom
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessorio di isolamento
|
Compatibilità gamma
|
Opale Cassetta
"Resi9" Cassetta
|
Caratteristiche tecniche
Numero di file orizzontali
|
4
|
Numero di moduli 18 mm per fila
|
13
|
Numero totale di moduli (18 mm)
|
52
|
Attrezzature fornite
|
1 bakelite bottom
4 spina
4 vite
|
Peso prodotto
|
320 g
|
Larghezza
|
625 mm
|
Altezza
|
252 mm
|
Profondità
|
3 mm
|
Ambiente
Resistenza al fuoco
|
750 °C conforme a CEI EN 60695-2-11
|
Grado di protezione IP
|
IP30 conforme a CEI EN 60529
|
Grado di protezione IK
|
IK08 conforming to CEI 62262
IK08 conforming to EN 50102
|
Categoria di sovratensione
|
Classe II
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
1,800 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
24,500 cm
|
Confezione 1: profondità
|
61,800 cm
|
Confezione 1: peso
|
442,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
BB1
|
Numero di unità per confezione 2
|
20
|
Confezione 2: altezza
|
45,500 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
41,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
63,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
9,440 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P12
|
Numero di unità per confezione 3
|
60
|
Confezione 3: altezza
|
61,000 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
80,000 cm
|
Confezione 3: profondità
|
120,000 cm
|
Confezione 3: peso
|
40,320 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
|
|