Questa applicazione sarà disattivata a partire dal 7 gennaio 2025

R9H13420 |
Schneider-Electric
 
R9H13420 immagine - scope
R9H13420
Resi9 document holder
EAN CodeEAN Code: 
3606480928741
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Resi9
Tipo Prodotto Document holder
Categoria Accessorio / Parte Separata Marking accessory
Compatibilità Gamma Opale Cassetta
Resi9 Cassetta
Peso Netto 50 g
Caratteristiche tecniche
Numero Totale Di Moduli (18 Mm) 13
18
Larghezza 100 mm
Altezza 50 mm
Profondità 20 mm
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 0,8 cm
Confezione 1: larghezza 9,8 cm
Confezione 1: profondità 10,0 cm
Confezione 1: peso 24,0 g
Unità di misura confezione 2 S02
Numero di unità per confezione 2 70
Confezione 2: altezza 15,0 cm
Confezione 2: larghezza 30,0 cm
Confezione 2: profondità 40,0 cm
Confezione 2: peso 1,948 kg
Sostenibilità dell'offerta
Imballaggio senza plastica No
Pacchetto con cartone per riciclo
Numero SCIP 5305d5d6-3783-4b3d-abd0-61fa4a6023d7
BVB
print Accettato
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS Unione europea Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Regolamento RoHS Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità
print Informazioni sulla fine della vita
Ritiro No
Impronta di carbonio (kg CO2 eq.) 1