Questa applicazione sarà disattivata a partire dal 7 gennaio 2025

R9H13535 |
Schneider-Electric
 
R9H13535 immagine - scope
R9H13535
Resi9 - cable entry stop - 13 Modules
EAN CodeEAN Code: 
3606480940309
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Tipo Prodotto Cable entry stop
Categoria Accessorio / Parte Separata Accessorio elemento rettilineo
Compatibilità Gamma Opale Cassetta
Resi9 Cassetta
Numero di moduli da 18mm per fila 13
Applicazione Prodotto Trunking
Norme Di Riferimento NF EN 50085-2-1
NFC 15-100
Caratteristiche tecniche
Resistenza Al Fuoco 750 °C conforme a CEI EN 60695-2-11
Quantità Per Confezione Set da 1
Grado Di Protezione Ip IP40 conforming to CEI EN 60529
Grado Di Protezione Ik IK08 conforme aCEI 62262
IK08 conforme aEN 50102
Profondità 80 mm
Altezza 340 mm
Larghezza 280 mm
Colore Bianco (RAL 9003)
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 9,000 cm
Confezione 1: larghezza 35,000 cm
Confezione 1: profondità 41,000 cm
Confezione 1: peso 693,900 g
Sostenibilità dell'offerta
Imballaggio senza plastica No
Pacchetto con cartone per riciclo No
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS Unione europea Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
print EU RoHS Dichiarazione
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
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro No
Impronta di carbonio (kg CO2 eq.) 3