|
|
|
R9H13539
Resi9 Trunking end 13 Module
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Resi9
|
Tipo Prodotto
|
Chiusura di estremità
|
Categoria Accessorio / Parte Separata
|
Accessorio elemento rettilineo
|
Compatibilità Gamma
|
Opale
Resi9
|
Numero di moduli da 18mm per fila
|
13
|
Norme Di Riferimento
|
NF EN 50085-2-1
NFC 15-100
|
Caratteristiche tecniche
Materiale
|
Plastica
|
Resistenza Al Fuoco
|
750 °C conforme a CEI EN 60695-2-11
|
Grado Di Protezione Ip
|
IP40 conforming to CEI EN 60529
|
Grado Di Protezione Ik
|
IK08 conforme aCEI 62262
IK08 conforme aEN 50102
|
Quantità Per Confezione
|
Set da 1
|
Altezza
|
35 mm
|
Larghezza
|
258 mm
|
Profondità
|
66 mm
|
Colore
|
Bianco (RAL 9003)
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
3,500 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
6,700 cm
|
Confezione 1: profondità
|
26,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
106,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S03
|
Numero di unità per confezione 2
|
40
|
Confezione 2: altezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
4,649 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P06
|
Numero di unità per confezione 3
|
320
|
Confezione 3: altezza
|
75,000 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
60,000 cm
|
Confezione 3: profondità
|
80,000 cm
|
Confezione 3: peso
|
42,190 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Imballaggio senza plastica
|
No
|
Pacchetto con cartone per riciclo
|
No
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
REACh senza SVHC
|
Sì
|
Direttiva RoHS Unione europea
|
Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
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
Profilo ambientale del prodotto
|
Profilo di circolarità
|
Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
|
Ritiro
|
No
|
Impronta di carbonio (kg CO2 eq.)
|
1
|
|
|