|
|
|
R9H13540
Resi9 - spreader cable entry stop - 13 Modules
|
|
|
Presentazione
Tipo prodotto
|
Distanziatori
|
Categoria accessorio / parte separata
|
Accessorio elemento rettilineo
|
Compatibilità gamma
|
Opale Cassetta
Resi9 Cassetta
|
Sistema di installazione del cablaggio
|
Housing wall trunking
|
Numero di moduli da 18mm per fila
|
13
|
Applicazione prodotto
|
For floor
For ceiling
|
Norme di riferimento
|
NF EN 50085-2-1
NFC 15-100
|
Caratteristiche tecniche
Materiale
|
Plastica satinato
|
Resistenza al fuoco
|
750 °C conforme a CEI EN 60695-2-11
|
Quantità per confezione
|
Set da 1
|
Grado di protezione IP
|
IP40 conforme aCEI EN 60529
|
Grado di protezione IK
|
IK08 conforme aCEI 62262
IK08 conforme aEN 50102
|
Profondità
|
160 mm
|
Altezza
|
220 mm
|
Larghezza
|
380 mm
|
Colore
|
Bianco (RAL 9003)
|
Ambiente
Temperatura ambiente
|
-15…60 °C
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
16,600 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
22,600 cm
|
Confezione 1: profondità
|
37,300 cm
|
Confezione 1: peso
|
619,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
P12
|
Numero di unità per confezione 2
|
42
|
Confezione 2: altezza
|
81,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
80,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
120,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
38,000 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile
|
Prodotto Green Premium
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
REACh senza SVHC
|
Sì
|
Direttiva RoHS UE
|
Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
EU RoHS Dichiarazione
|
Privo di metalli pesanti tossici