Questa applicazione sarà disattivata a partire dal 7 gennaio 2025

R9H13541 |
Schneider-Electric
 
R9H13541 immagine - scope
R9H13541
Resi9 Universal support 18 Modules
EAN CodeEAN Code: 
3606480940279
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Resi9
Tipo Prodotto Enclosure support
Categoria Accessorio / Parte Separata Accessorio di fissaggio
Compatibilità Gamma Opale Cassetta
Resi9 Cassetta
Attrezzature fornite Set da 6 piastra di montaggio
Viti
Norme Di Riferimento NFC 15-100
NF EN 50085-2-1
Quantità Per Confezione Set da 6
Caratteristiche tecniche
Installazione Centralino Incasso a parete
Numero di moduli da 18mm per fila 18
Installation description Cassetta a parete
Supporto Di Montaggio Elemento rettilineo
Colore Bianco (RAL 9003)
Ambiente
Resistenza Al Fuoco 750 °C conforme a CEI EN 60695-2-11
Grado di protezione ik IK08 conforme a CEI 62262
IK08 conforme a EN 50102
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 5,200 cm
Confezione 1: larghezza 7,500 cm
Confezione 1: profondità 34,000 cm
Confezione 1: peso 596,000 g
Unità di misura confezione 2 CAR
Numero di unità per confezione 2 18
Confezione 2: altezza 40,000 cm
Confezione 2: larghezza 30,000 cm
Confezione 2: profondità 40,000 cm
Confezione 2: peso 11,000 kg
Unità di misura confezione 3 P06
Numero di unità per confezione 3 144
Confezione 3: altezza 71,000 cm
Confezione 3: larghezza 60,000 cm
Confezione 3: profondità 80,000 cm
Confezione 3: peso 94,000 kg
Sostenibilità dell'offerta
Imballaggio senza plastica No
Pacchetto con cartone per riciclo No
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS Unione europea Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
print EU RoHS Dichiarazione
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
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro No
Impronta di carbonio (kg CO2 eq.) 3